CytroPac – den kompakte revolusjonen for hydraulikkaggregater

CytroPac

Den kompakte revolusjonen for hydraulikkaggregater.

Fullt utstyrt og integrert. CytroPac gir maksimal styrke på minimal plass med alt du trenger for rask installasjon. Det er bare å koble til strøm, væske og grensesnitt – og sette i gang. En liten revolusjon!

CytroPac
Fullt utstyrt og integrert

Deriblant en økonomisk Sytronix-drivenhet, ferdig kablet frekvensomformer og Industri 4.0-kompatibilitet. Med effekt opptil 4 kW og trykk 240 bar på 50 prosent mindre installasjonsplass. I tillegg er CytroPac også i samsvar med EUs økodesigndirektiv 2009/125/EF. Det er bare å koble til strøm, væske og grensesnitt – og sette i gang.

Forenkle designen med det kompakte hydraulikkaggregatet CytroPac fra Rexroth

Forenkle designet ditt

  • Ikke nødvendig med ekstra kjøleenhet
  • Enkel kabling reduserer påkrevd plass i koblingsskapet, i de beste tilfellene kreves ikke skap
  • Redusert tankstørrelse på grunn av optimert design for effektiv avgassing
  • Plassbesparende varmerørsystem sikrer optimal kjøling

Strømlinjeform installasjonen med det kompakte, hydrauliske aggregatet CytroPac fra Rexroth

Strømlinjeform installasjonen

  • Integrert frekvensomformer med Multi Ethernet-forbindelse (f.eks. Sercos, EtherCAT, Ethernet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug&produce: Forhåndsmontert og testet
  • Parameterinnstilling via nettgrensesnitt eller Ethernet
  • De ansatte trenger ingen dyp innsikt i hydraulikkens fysikk

Minimer nedetiden med det kompakte hydraulikkaggregatet CytroPac fra Rexroth

Minimer nedetiden

  • Integrerte sensorer samler driftsdata om komponenter og væske
  • Leverer driftsdata for smart dataanalyse og for å påvise slitasje før den forårsaker driftsstans
  • Høyere oppetid på grunn av tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold

Maksimer produktiviteten med det kompakte hydraulikkaggregatet CytroPac fra Rexroth

Maksimer produktiviteten

  • Frekvensstyrte pumper sparer opptil 80 prosent energi
  • Frekvensomformeren fungerer i tillegg som en sensornode, og sender alle målte data til maskinstyringen i sanntid
  • Stillegående drift
  • Tilgang via Ethernet eller nettgrensesnitt for å endre parametre
  • Betjent via maskinstyring, krever ikke kunnskap om hydraulikk

Vårt produkt

Videoer

CytroPac - The compact revolution for hydraulic power units: completely equipped and integrated

Efficient and simple: How wizards speed up the commissioning of compact power units

The ExpertTalk: More Sustainability and Connectivity with small Power Units

Success Story Champalle: Electrohydraulic know-how for challenging environments

Success Story Zuse Hueller Hille: Power for Future